Cuscinetti a rulli cilindrici ideali per alte velocità
Panoramica

I cuscinetti a rulli cilindrici hanno una struttura semplice caratterizzata da rulli cilindrici che creano un contatto lineare con le piste di rotolamento. Offrono capacità di carico elevata in presenza di carichi principalmente radiali. L’attrito ridotto rende questi cuscinetti idonei per alte velocità di rotazione.
I cuscinetti a una corona sono contraddistinti dalle sigle NU, NJ, NUP, N o NF, mentre quelli a doppia corona sono contraddistinti dalle sigle NNU o NN, a seconda della disposizione degli orletti di ritegno laterali. In tutte le tipologie di cuscinetto, gli anelli interno ed esterno sono separabili.
Alcuni cuscinetti a rulli cilindrici montati sul lato libero sono privi di orletti, in modo che gli anelli possano muoversi in direzione assiale l’uno rispetto all’altro. Se l’anello interno o esterno è provvisto di orletti su entrambi i lati, oppure l’altro anello ha un orletto su un lato, i cuscinetto sono in grado di supportare un certo livello di carico assiale in una direzione.
I cuscinetti a rulli cilindrici a due corone sono contraddistinti da un’elevata rigidezza radiale e sono utilizzati principalmente sugli alberi principali di macchine utensili di precisione. Le gabbie sono solitamente realizzate in acciaio stampato od ottone massiccio, ma alcuni modelli possono essere provvisti anche di gabbie in resina poliammidica.
NSK offre un’ampia gamma di cuscinetti a rulli cilindrici per tutte le esigenze:

Tipologie di cuscinetti a rulli cilindrici
NU, N, NNU, NN: idonei come cuscinetti per lato libero.
NJ, NF: possono sostenere carichi assiali limitati in una sola direzione.
NH, NUP: idonei come cuscinetti per lato fisso. Le tipologie NH comprendono un cuscinetto a rulli cilindrici tipo NJ con anello di spinta assiale a L tipo HJ.
Cuscinetti a Rulli Cilindrici – Serie NUB
Per soddisfare le esigenze degli impianti a colata continua per la produzione di acciaio, NSK ha ampliato la propria gamma di cuscinetti a rulli cilindrici. NSK ha sviluppato la nuova serie NUB in grado di ridurre i costi negli impianti a colata continua. >>
Condividi