Cylindrical Roller Bearings - Products

Cuscinetti a Rulli Cilindrici NSKHPS
Questa gamma di prodotti NSKHPS per macchinari industriali è disponibile con quattro differenti tipologie di gabbie per varie soluzioni applicative. La durata dei cuscinetti è aumentata fino al 60% rispetto ai cuscinetti convenzionali. >>

Cuscinetti a Rulli Cilindrici – Serie NUB
Per soddisfare le esigenze degli impianti a colata continua per la produzione di acciaio, NSK ha ampliato la propria gamma di cuscinetti a rulli cilindrici. NSK ha sviluppato la nuova serie NUB in grado di ridurre i costi negli impianti a colata continua. >>

Cuscinetti Radiali a Rulli Cilindrici per Boccole
Funzionamento ad alta velocità, facilità di manutenzione e capacità di consentire o limitare i movimenti assiali. >>

Cuscinetti a Rulli Cilindrici con la Gabbia Guidata sul'Anello Esterno
Progettati aoppsitamente per soddisfare le difficili condizioni di funzionamento nei compressori a vite oil-free. >>

Serie EMM-VS
Capacità di carico elevata, gabbia innovativa in ottone massiccio guidata dall’anello esterno, curvatura speciale dei rulli per carichi pesanti e disallineamento. >>

Cuscinetti schermati a lunga durata per cilindri di appoggio
Questi cuscinetti sono progettati appositamente per laminatoi Sendzimir (industria siderurgica). >>

Cuscinetti a Rulli Cilindrici con Anelli Auto allineanti
Cuscinetti specifici altamente funzionali per il supporto libero degli impianti a colata continua nell’industria siderurgica. >>

Cuscinetti Schermati - Serie Sealed-Clean
I cuscinetti per impianti di sinterizzazione sono estremamente funzionali e specifici. Garantiscono elevata affidabilità, lunga durata e stabilità operativa, riducendo i costi di manutenzione. >>

Cuscinetti a Quattro Corone di Rulli Cilindrici con Gabbia Speciale “STUD type”
Questi cuscinetti sono progettati per prevenire il fenomeno di rottura dei rulli causato dai carichi estremamente elevati. >>

Cuscinetti a Pieno Riempimento per Carrucole
Questi cuscinetti sono caratterizzati da tenute ad elevate prestazioni, da un rivestimento di fosfato altamente resistente alla corrosione e da un numero ridotto di parti per ottimizzarne i costi. >>

Supporti in Due Metà a Rulli Cilindrici di Lunga Durata
Specificamente progettati per i rulli motorizzati negli impianti di colata continua. >>
Condividi