Cuscinetti a rulli radiali e orientabili
Panoramica

I cuscinetti radiali orientabili a rulli sono disponibili nelle versioni EA, C, CD e CA progettate per capacità di carico elevate. Le versioni EA, C e CD sono equipaggiate con gabbie in lamiera stampata, la versione CA prevede una gabbia massiccia in ottone. Tutte le tipologie EA sono cuscinetti standard ad alte prestazioni Serie NSKHPS.
I cuscinetti Serie NSKHPS offrono una capacità di carico particolarmente elevata, velocità limite elevate e prestazioni eccellenti a temperature operative fino a 200°C.
Le designazioni con suffisso “E4” sono dotate di gola e fori di lubrificazione sull’anello esterno. Poiché la profondità della gola di lubrificazione in questi cuscinetti è ridotta, raccomandiamo di utilizzare anche una gola di lubrificazione nel foro dell’alloggiamento.

Caratteristiche
- Autoallineante
Il cuscinetto compensa automaticamente i disassamenti al centro dell’albero e la flessione dell’alloggiamento o dell’albero, evitando che vengano applicate forze eccessive. - Supporto per tutti i tipi di carico
- I cuscinetti radiali orientabili a rulli sostengono carichi radiali, carichi assiali in entrambe le direzioni e carichi combinati.
- Per installazione su lato fisso o lato libero
Applicazioni
- Alta capacità di carico
Ideali per applicazioni con carichi radiali elevati, carichi pesanti e carichi d’urto. - Attrezzature per l’industria estrattiva (polverizzatori, vagli vibranti, trasportatori ecc.), riduttori, preriscaldatori d’aria, estrusori, separatori a centrifuga, macchine per edilizia, acciaierie e cartiere.
Prodotti

Condividi