Prodotti

Cuscinetti Orientabili a Rulli - Serie NSKHPS
La Serie NSKHPS (High Performance Standard) comprende cuscinetti fabbricati con materiali purissimi per velocità e carichi elevati. >>

Cuscinetto radiale orientabile a rulli - Gabbia massiccia in ottone ECA
Nuova serie di cuscinetti radiali orientabili a rulli con gabbia massiccia in ottone per aumentare la produttività con pezzo intercambiabile. Questo cuscinetto con gabbia guidata sui rulli offre una capacità di carico nettamente superiore ai prodotti della concorrenza. >>

Cuscinetti radiali orientabili a rulli schermati per ambienti gravosi
NSK ha sviluppato nuovi cuscinetti radiali orientabili a rulli schermati per le pulegge di nastri trasportatori utilizzati in ambienti gravosi, che offrono un’installazione semplice e una tenuta eccellente. >>

Cuscinetti Radiali Orientabili a Rulli con Gabbia in Ottone
I cuscinetti radiali orientabili a rulli con gabbia in ottone sono progettati per sopportare carichi elevati e molto altro... >>

Cuscinetti orientabili a due corone di rulli Serie CAM-VS
Sono progettati specificatamente per resistere alle estreme condizioni operative ed alle elevate vibrazioni che caratterizzano le applicazioni nell’industria estrattiva. >>
Video: Spherical Roller Bearing - Long-life vibrating screen

Unità Integrate
Alloggiamenti ad elevata resistenza per vibrovagli integrati a cuscinetti orientabili a rulli. >>

Cuscinetti Orientabili a Rulli - Serie SWR
Questo tipo di cuscinetti radiali orientabili a rulli offre una soluzione ottimale per le applicazioni su impianti di colata continua. >>

Cuscinetti Orientabili a Rulli - Serie TL
Progettati appositamente per i cilindri essiccatori delle macchine per la produzione della carta che operano a temperature estremamente elevate. >>

Cuscinetti Orientabili a Rulli Schermati
Questi cuscinetti, che favoriscono un ambiente di esercizio più pulito, offrono lunga durata e affidabilità in condizioni gravose e contaminazione. >>

Cuscinetti Orientabili a Rulli - Serie ad Elevata Silenziosità e a Vibrazioni Ridotte
Prodotti progettati specificamente per gli ascensori. >>

Cuscinetti a Triplo Anello
I cuscinetti a triplo anello sono quasi esclusivamente impiegati nelle macchine per la produzione della carta. NSK ne produce due diverse tipologie. >>

Cuscinetti di Gradi Dimensioni in Due Metà
Cuscinetti di gradi dimensioni in due metà per BOF's & Converters fare la manutenzione e le modifiche richiede meno tempo. >>
Condividi