Cuscinetti a Rulli Conici
Panoramica

I cuscinetti a rulli conici sono costruiti in modo tale che i vertici dei coni formati dalle piste di rotolamento degli anelli interno ed esterno e i vertici dei rulli conici coincidano tutti in un punto dell’asse del cuscinetto. I rulli conici trapezoidali utilizzati come corpi volventi sono guidati da un ampio orletto sull’anello interno.
Questi cuscinetti possono reggere carichi radiali e carichi assiali in una direzione. Quando viene applicato un carico, la componente assiale generata all’interno del cuscinetto richiede solitamente l’uso di due cuscinetti contrapposti (come nel caso dei cuscinetti a sfere a contatto obliquo) o di cuscinetti a due corone. Vengono utilizzati distanziali per regolare gli anelli interno ed esterno in direzione assiale al fine di ottenere il gioco interno appropriato. Essendo un cuscinetto scomponibile, si può procedere al montaggio separato dell’anello interno (cono) e dell’anello esterno (coppa).
La serie HR, grazie all’aumento in termini di dimensioni e quantità dei rulli, presenta una capacità di carico incrementata.
I cuscinetti a rulli conici si suddividono in base all’angolo di contatto in versioni con angolo normale, medio ed elevato. Sono disponibili anche cuscinetti a rulli conici a due e a quattro corone. Generalmente vengono utilizzate gabbie in lamiera stampata, ma i cuscinetti di grandi dimensioni possono essere dotati di gabbie rivettate.
Condividi