Cuscinetti Assiali a Rulli
Panoramica

Disponibili con rulli cilindrici, conici e orientabili, i cuscinetti assiali a rulli sostengono solo carichi in direzione assiale. I cuscinetti assiali a rulli di NSK sono idonei per carichi pesanti e offrono un’elevata rigidezza assiale.
I cuscinetti assiali a rulli conici sono disponibili in due versioni: TT con anello di ritenuta sulla sulla ralla dell’alloggiamento (anello esterno) e TTF senza anello di ritenuta sulla ralla. La versione TT è indicata quando il cuscinetto può essere bloccato saldamente in direzione radiale, mentre la versione TTF tollera un leggero disassamento fra albero e alloggiamento durante l’esercizio.
I cuscinetti assiali orientabili a rulli contengono rulli convessi che compensano eventuali disassamenti, errori di montaggio e flessioni dell’albero. La versione E offre capacità di carico elevata con una gabbia in lamiera stampata.
Condividi