Prodotti

Cuscinetti Assiali Orientabili a Rulli
Questi cuscinetti presentano una ralla per alloggiamento sulla quale è ricavata una pista di rotolamento sferica; su questa andranno a ruotare i rulli a botte di forma asimmetrica. >>

Cuscinetti Assiali a Rulli Conici
Il design dei cuscinetti TT prevede anelli con forme diverse. L’anello dell'alloggiamento ha una pista di rotolamento piatta; l’altro anello ha invece una pista di rotolamento conica. >>

Cuscinetti Assiali a Rullini
Impiegati in componenti automobilistici come anelli di rotolamento integrati per compressori, trasmissioni e convertitori di coppia. >>

Cylindrical Thrust Roller Bearings
These bearings can only receive axial load but support high-load applications and offer high axial rigidity. Cages are typically made of machined brass. >>
Condividi