Cuscinetti di Supporto per Viti a Ricircolazione di Sfere
Panoramica

I cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo di alta precisione per viti a ricircolazione di sfere di precisione sono progettati per un ampio spettro di applicazioni, con diverse serie per applicazioni che richiedono rigidezza elevata e alta capacità di carico.
Caratteristiche
Una serie ad alta rigidezza per macchine utensili offre rigidezza assiale elevata e precisione di rotazione con basse potenze di azionamento.
Una serie schermata ad alta rigidezza per macchine utensili aumenta la durata e l’affidabilità.
Una serie ad alta capacità di carico per macchine di stampaggio a iniezione elettriche offre maggiore durata e carichi trasmissibili più elevati grazie all’ottimizzazione del diametro delle sfere e degli angoli di contatto.
Condividi