Support Units for Ball Screws - Products
Cuscinetti per supporto di viti a ricircolazione di sfere della Serie BSBD
Cuscinetti per supporto di viti a ricircolazione di sfere – compatti, pronti al montaggio, lubrificati a vita, provvisti di tenuta ad attrito ridotto ed a bassa generazione di calore. >>
Cuscinetti Assiali a Sfere a Contatto Obliquo Serie TAC per supporto Viti a Ricircolazione di Sfere
La nuova gamma TAC di cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo per viti a ricircolazione di sfere NSKHPS per applicazioni su macchine utensili è ora parte dell’offerta di prodotti NSK. >>
Cuscinetti di supporto per viti a ricircolazione di Sfere - Serie NSK TAC-03 per applicazioni con carichi elevati
La Serie TAC-03 era stata sviluppata per fornire supporto alle viti a ricircolazione di sfere sottoposte a carichi pesanti. La nuova serie permette agli utenti di mantenere prestazioni elevate con un diametro inferiore dell’estremità dell’albero della vite. Questo garantisce una pressione ragionevole nel punto di contatto sullo spallamento dell’anello interno. >>
Supporto per Viti a Ricircolazione di Sfere - Serie WBK
Le unità di supporto per carichi da leggeri a pesanti sono composte da gruppi di cuscinetti sia fissi che orientabili per supportare gli alberi delle viti. Complete di tutte le parti necessarie, come le ghiere di bloccaggio, per facilitare le operazioni di montaggio sulle Viti RdS lavorate NSK. >>
Condividi