Cuscinetti a rulli di super precisione
Panoramica

I cuscinetti a rulli di super precisione sono progettati specificamente per gestire carichi radiali elevati in applicazioni su mandrini ad alta velocità che richiedono un’elevata precisione di rotazione.
Caratteristiche
Cuscinetti standard conformi alle norme ISO e serie specifiche per macchine utensili.
Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici con rigidezza elevata e versioni a una corona per velocità elevate.
Una gamma di cuscinetti NSKROBUST™ ad alte prestazioni per applicazioni che richiedono alta rigidezza e velocità elevatissime.
Condividi