Cuscinetti a Sfere di Super Precisione
Panoramica

NSK offre un’ampia gamma di cuscinetti a sfere di super precisione che garantiscono specifiche ottimali per ciascuna applicazione. I nostri cuscinetti sono la soluzione perfetta per macchinari che richiedono un’elevata precisione o velocità di rotazione, come i mandrini principali delle macchine utensili.
Caratteristiche
Cuscinetti standard conformi alle norme ISO e serie specifiche per macchine utensili.
Cuscinetti schermati con riempimento di grasso.
Una gamma di cuscinetti NSKROBUST™ ad alte prestazioni per applicazioni che richiedono alta rigidezza e velocità elevatissime.
Condividi