Prodotti

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione NSKHPS
La gamma di cuscinetti a sfere a contatto obliquo di super precisione NSKHPS offre una durata del 15% superiore rispetto ai cuscinetti standard. >>

Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo ad Altissima Velocità - Serie ROBUST
Questi cuscinetti offrono maggiore resistenza al calore, bassa generazione di calore e minori problemi di grippaggio. >>

Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo Schermati
Cuscinetti schermati, esenti da contaminazione, prima e durante il funzionamento, con prestazioni di lavorazione elevate. >>

Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo con Gabbia SURSAVE – Altissime Velocità Applicative
NSK ha sviluppato nuovi cuscinetti a sfere a contatto obliquo con gabbia “SURSAVE " per equipaggiare i mandrini delle macchine utensili per raggiungere altissime velocità. Questa gabbia è applicata alla serie NSKROBUST di cuscinetti a contatto obliquo ad alta velocità. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo di precisione NSKHPS
Questa nuova gamma garantisce una durata fino al 15% superiore rispetto ai cuscinetti standard. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo della Serie ROBUST WIDE
I cuscinetti a sfere a contatto NSK della Serie Robust Wide sono stati sviluppati per i mandrini principali deo centri di lavoro e dei torni. >>

Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con lubrificazione aria/olio
La lubrificazione aria/olio di NSK rappresenta un'alternativa sicura, economica e non inquinante per i cuscinetti ad alta velocità. >>

Cuscinetti per supporto di viti a ricircolazione di Sfere - Serie BSBD
I nuovi cuscinetti NSK per supporto di viti a ricircolazione di sfere della Serie BSF/BSN sono progettati appositamente per soddisfare questi requisiti applicativi. >>

Cuscinetti Assiali a Sfere a Contatto Obliquo Serie TAC per supporto Viti a Ricircolazione di Sfere
La nuova gamma TAC di cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo per viti a ricircolazione di sfere NSKHPS per applicazioni su macchine utensili è ora parte dell’offerta di prodotti NSK. >>

Cuscinetti di supporto per viti a ricircolazione di Sfere - Serie NSK TAC-03 per applicazioni con carichi elevati
La Serie TAC-03 era stata sviluppata per fornire supporto alle viti a ricircolazione di sfere sottoposte a carichi pesanti. La nuova serie permette agli utenti di mantenere prestazioni elevate con un diametro inferiore dell’estremità dell’albero della vite. Questo garantisce una pressione ragionevole nel punto di contatto sullo spallamento dell’anello interno. >>

ROBUSTDYNA Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo per Velocità e Carichi Elevati
L'ottimizzazione del design interno consente ai cuscinetti della Serie ROBUSTDYNA di eseguire sia lavorazioni con carichi pesanti che finiture ad altissima velocità. >>
Condividi