Vai a
Viti a Ricircolazione di Sfere - Serie Standard A

NSK standard range of ball screw for immediate delivery are available with machined shaft end for support units (A-Series) or unmachined unhardened shaft ends for easy reworking (S-Series).
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
Settori
- Macchine Utensili
- Movimentazione dei Materiali
Caratteristiche del prodotto
- Ampia gamma dimensionale di diametro e alberi disponibili
- Estremità lavorate (Serie A) da utilizzare con unità di supporto per viti a ricircolazione di sfere
- Estremità dell'albero non lavorate (Serie S) personalizzabili
Benefici
- Disponibili a stock
- Diametro dell'albero 4 mm - 50 mm
- Passo 1 mm - 50 mm
- Disponibile in diverse lunghezze
Condividi