Vai a
Cuscinetti Ceramici

Con anelli esteri/interni e sfere in ceramica, questi cuscinetti amagnetici sono dotati di gabbie in fluororesina autolubrificante e sono adatti per ambienti corrosivi e sensibili ai campi magnetici, sia a normale pressione atmosferica che sottovuoto.
Descrizione della condizione
- Ambienti Corrosivi
- Temperature Elevate
- Vuoto
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Alimentare & Bevande
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
Caratteristiche del prodotto
- Lubrificante solido
- Cuscinetti ceramici interamente amagnetici
- offrono eccezionale resistenza alla corrosione e all'usura
- Adatti ad applicazioni ad elevate temperature fino a +150°C
Benefici
- Completamente amagnetici
- Adatta ad ambienti corrosivi (acidi e soluzioni alcaline)
- Più resistente alla corrosione rispetto all'acciaio inossidabile o alla ceramica al nitruro di silicio
- Le ceramiche a base di ossido hanno un prezzo inferiore rispetto ad altre ceramiche
6203
SJ01
T36
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
6203 | Designazione Base del Cuscinetto |
SJ01 | Serie SZ |
T36 | Gabbia autolubrificante in fluororesina |
Condividi