Vai a
Cuscinetto a Sfere a Contatto Obliquo - Alta Capacità

I nuovi Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo ad alta capacità sono progettati con sfere più grandi per aumentare la durata a fatica. Rispetto ai cuscinetti tradizionali, il design degli anelli è stato modificato, con il vantaggio che il maggiore spazio fra l'anello interno e la gabbia favorisce il flusso dell'olio attraverso il cuscinetto (+40 %).
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Petrolchimica
- Stampaggio a iniezione
Caratteristiche del prodotto
- Il range dimensionale 7312BW - 7316BW verrà sostituito dalla nuova Serie
- Provvista di gabbia in acciaio stampato
- Durata a fatica fino a 1,6 volte maggiore grazie alle sfere più grandi
- Il nuovo design dell'anello esterno ed interno ottimizza il passaggio dell'olio lubrificante, aumentando del 40% la velocità di attraversamento
Benefici
- Gioco maggiore
- Attaversamento del flusso dell'olio lubrificante
- incrementato del 40%
- Dimensioni foro da 60 a 80 mm
- Disponibile in versione accoppiata
Condividi