Vai a
Supporto per Viti a Ricircolazione di Sfere - Serie WBK

Queste unità di supporto per carichi leggeri e piccole apparecchiature comprendono cuscinetti per il supporto di alberi a vite, sia sul lato fisso, sia sul lato di supporto. Le unità comprendono tutte le parti necessarie, come le ghiere di bloccaggio, per essere montati direttamente su viti a ricircolazione di sfere standard lavorate da NSK.
Descrizione della condizione
- Tutela Ambiente
- Elevata Accuratezza
- Velocità Elevate
Settori
- Macchine Utensili
- Automazione
- Strumenti di Misura
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Trattamento anticorrosione
- Diverse tipologie disponibili (tonda, quadrata, compatta, pesante)
- Varie taglie e forme disponibili
Benefici
- Basso attrito
- Emissione di polvere estremamente contenuta per "Clean Unit", utilizzando grasso NSK LG2
WBK
08
S
01
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
WBK | Serie |
08 | Dimensione standard |
S | Esecuzione |
01 | Forma |
Condividi