Vai a
Monocarriers MCM/MCH Series

Monocarriers are compact actuators as they include all-in-one - ball screw, linear guide and integrated base - without extra work for design or adjustment when installing. No additional design work required, as units are predesigned and assembled. Many variations of ball screw leads and strokes available to make it possible to deal with many different use cases.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Elevata Accuratezza
Settori
- Automazione
- Movimentazione dei Materiali
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Serie leggera: la serie MCM leggera, compatta e ad alta precisione è adatta per movimentare carichi di piccole e medie dimensioni
- Serie rigida: la serie MCH è dotata di un telaio con rigidità estremamente elevata che consente l'utilizzo senza supporto dalla piastra di base per tutta la corsa
- Diverse opzioni disponibili:
- Unità sensore: set di sensori e unità di montaggio del sensore
- Unità di copertura: copertura superiore o copertura completa
- Flangia adattatore per un'ampia varietà di motori già disponibile
Benefici
- Design compatto
- Trattamento anticorrosione premium grazie al low temperature chrome plating
- Esente da manutenzione tramite l'unità di lubrificazione K1
- Elevata precisione e ripetibilità
MC
M
06
040
H
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
MC | Monocarrier |
M | Series |
06 | Nominal size |
040 | Nominal stroke |
H | Accuracy grade |
Condividi