Vai a
Cuscinetti Assiali a Sfere a Contatto Obliquo Serie TAC per supporto Viti a Ricircolazione di Sfere

La nuova gamma TAC di cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo per viti a ricircolazione di sfere NSKHPS per applicazioni su macchine utensili è ora parte dell’offerta di prodotti NSK. I cuscinetti NSKHPS sono stati ottimizzati attraverso una migliore purezza dei materiali, aspetto che ha avuto un impatto notevole sulla durata dei cuscinetti. Cuscinetti con disposizione universale per intercambiabilità di accoppiamento.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
Settori
- Macchine Utensili
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Migliore coefficiente di carico dinamico
- Maggiore durata
- Maggior numero di sfere
- Disponibili con tenute a contatto leggero per coppia ridotta
- Angolo di contatto 60°
Benefici
- Prestazioni superiori in termini di velocità
- Viene garantito un aumento ridotto delle temperatura grazie alle tenute a contatto leggero
30
TAC
62
C
DDG
SU
H
PN7C
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
30 | Foro |
TAC | Tipologia |
62 | Diametro esterno |
C | Gabbia |
DDG | Schermi |
SU | Disposizione |
H | Precarico |
PN7C | Precisione |
Condividi