Vai a
Cuscinetti a quattro corone di Rulli Conici - Lunga Durata

Lunga durata con i nuovi cuscinetti a quattro corone di rulli conici NSK per laminatoi.
Questi cuscinetti offrono una lunga durata, costi di manutenzione ridotti e maggiore efficienza operativa.
Opzioni disponibili: Super TF, WTF, Tenute Stagne e nuovo grasso AQGRD
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Tutela Ambiente
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Durata raddoppiata rispetto ai cuscinetti convenzionali
- Disponibili con materiali speciali: STF, WTF
- Disponibile come design aperto o schermato
- Pre-lubrificato con grasso resistente all'acqua di nuova concezione AQGRD
Benefici
- Maggiore durata di servizio
- Minori tempi di fermo per manutenzione
- Maggiore affidabilità operativa
- Riduzione del consumo di materiali ed energia (incluse emissioni di CO2)
STF
279
KV
S
3952
RN1
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
STF | Materiale |
279 | Codice Foro |
KV | Simbolo della Tipologia di Cuscinetto |
S | Opzione Schermatura |
3952 | Serie Dimensionale |
RN1 | Lubrificante |
Condividi