Vai a
Serie LW-Guida Lineare Larga

The design of the guide is similar to the NH type, but the width of the rail is oversized, in order to bear high moment loads in rolling direction. The LW-Series is available as interchangeable type with off the shelf availability for prompt delivery in a wide range of sizes. The LW-Series sliders are available with K1 lubrication units for maintenance free operation.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
Settori
- Automazione
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Design simile alla Serie NH/NS
- Quattro ricircoli di sfere
- Angolo di contatto 50°
- Serie larga
Benefici
- Elevata rigidezza
- Adatto per applicazioni monorotaia
LW
35
1000
EL
C
2
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
LW | Serie |
35 | Taglia |
1000 | Lunghezza rotaia |
EL | Esecuzione |
C | Materiale / codice Trattamento Superficiale |
2 | Numero di pattini per guida |
Condividi