Vai a
Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo con Gabbia SURSAVE – Altissime Velocità Applicative

NSK ha sviluppato nuovi cuscinetti a sfere a contatto obliquo con gabbia “SURSAVE " per equipaggiare i mandrini delle macchine utensili per raggiungere altissime velocità.
Questa gabbia è applicata alla serie NSKROBUST di cuscinetti a contatto obliquo ad alta velocità. Un valore di NRRO basso, una bassa generazione di calore e prestazioni ad alta velocità sono raggiunti con la gabbia di nuova concezione "SURSAVE".
Descrizione della condizione
- Tutela Ambiente
- Elevata Accuratezza
- Velocità Elevate
Settori
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
Design interno ottimizzato
Vibrazioni e valore NRRO* dimezzato rispetto ai tradizionali cuscinetti
Riduzione del 20% della generazione di calore rispetto alle gabbie dei normali cuscinetti a sfere a contatto obliquo in condizioni di velocità elevate
Incremento del 20% della velocità applicativa rispetto ai tradizionali cuscinetti a sfere a contatto obliquo
*NRRO = errore di concentricità non ripetibile
Benefici
Precisione elevata
Superiore velocità di rotazione
Aumento della produttività
Basso impatto ambientale
La riduzione del valore NRRO aumenta la qualità superficiale dei pezzi lavorati e la riduzione della generazione di calore aiuta a ridurre le dilatazioni termiche
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
80 | Diametro del foro (in mm) |
BNR | Angolo di contatto |
10 | Serie dimensionale |
H | Specifiche materiali |
TSR | Gabbia |
V1V | Schermi |
SU | Set |
EL | Precarico |
P4 | Precisione |
MTSX | Lubrificante |
Condividi