Vai a
Agri Disc Hub - Unità Flangiate

Unità flangiate speciali di NSK con tenute integrate ed angolo di contatto di 40 gradi. Esenti da manutenzione, queste unità sono state progettate per rispondere alle esigenze più complesse delle applicazioni nel settore agricolo.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Industria Agricola
Caratteristiche del prodotto
- Adatto per le seguenti applicazioni: erpici a dischi, lavorazione a strisce e seminatrici
- Design interno ottimizzato
- Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con anello interno in due metà
- Angolo di contatto 40°
Benefici
- Lunga durata
- Semplicità di montaggio
- Angolo di contatto superiore per carichi assiali maggiori
- Tenuta ottimizzata
- Cuscinetto flangiato che soddisfa le richieste dei clienti
- Adatto per diametri di dischi da 300 mm a 800 mm
AHU
28
117
A
01
01
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
AHU | Agri Disc Hub |
28 | Diametro Albero |
117 | Diametro Flangia |
A | Tipologia |
01 | Numero di Serie |
01 | Serial number |
Condividi