Vai a
AGRI DISC HUB – SERIE AS

NSK propone la gamma dei supporti flangiati (4, 5, 6 fori) con tenuta integrata sull’albero e cuscinetti a sfere a contatto obliquo con angolo di contatto a 40°. Specificamente progettati per essere intercambiabili ed esenti da manutenzione, aumentando le performance e l’affidabilità dei macchinari in condizioni estreme. Destinati ad applicazioni come macchine per colture di copertura, rulli frontali, seminatrici, mietitrici, pulizia degli interfilari e sarchiatrici a dita.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Ambienti Corrosivi
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
Settori
- Industria Agricola
- Industria del Legno
Caratteristiche del prodotto
- Design interno ottimizzato
- Cuscinetti a sfere a contatto obliquo con anello interno in due metà
- Elevato angolo di contatto - 40°
Benefici
- Lunga durata
- Facilità di montaggio
- Tenuta ottimizzata
- Supporto flangiato realizzato su specifica del cliente
- Angolo di contatto maggiore per un carico assiale più elevato
AHU
28
117
AS
01
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
AHU | Tipologia di cuscinetto |
28 | Diametro albero |
117 | Diametro flangia |
AS | Codice prodotto |
01 | Serie |
Condividi