Vai a
Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo – Gabbia in Ottone Guidata sull’Anello Esterno

Questi cuscinetti a sfere a contatto obliquo sono stati progettati appositamente per affrontare le severe condizioni di esercizio a cui sono sottoposti i compressori a vite oil-free. Grazie alla gabbia in ottone ad elevata resistenza con guida sull'anello esterno ed alla maggiore precisione, sono in grado di raggiungere velocità estremamente elevate garantendo una lunga durata di esercizio e riducendo al minimo i costi di manutenzione e di fermo macchina.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- Design interno speciale (disponibili diversi angoli di contatto)
- Velocità limite aumentate
- Gabbia in ottone ad elevata resistenza guidata sull'anello esterno
- Maggiore precisione dimensionale e di rotolamento (P5)
- Giochi interni o precarichi ridotti
- Design interno speciale (disponibili diversi angoli di contatto)
- Velocità limite aumentate
- Gabbia in ottone ad elevata resistenza guidata sull'anello esterno
- Maggiore precisione dimensionale e di rotolamento (P5)
- Giochi interni o precarichi ridotti
Benefici
- Maggiore Durata
- Velocità elevata
- Generazione ridotta di calore, minori vibrazioni e rumorosità
- Maggiore Durata
- Velocità elevata
- Generazione ridotta di calore, minori vibrazioni e rumorosità
20
BA
02
A
DF
CA25
P5
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
20 | Dimensione foro in mm |
BA | Tipologia (BA: 30° ; BN: 20° ; BT: 40° Angolo di contatto) |
02 | Serie Dimensionale (Q2 = 72xx ; 03 = 73xx ; 10 = 70xx) |
A | Desing interno (gabbia in ottone guidata sull'anello esterno) |
DF | Disposizione faccia a faccia |
CA25 | CA=gioco assiale |
P5 | Classe di precisione ISO 5 |
Condividi