Vai a
Cuscinetti Serie BMPC

I cuscinetti a sfere a contatto obliquo della Serie BMPC sono stati progettati per soddisfare le esigenze specifiche relative alle pompe centrifughe. La gabbia massiccia in ottone ad elevata resistenza garantisce la massima affidabilità nelle severe applicazioni con pompe API 610.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
Settori
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- Angolo di contatto di 40 gradi
- Gabbia massiccia in ottone
- Esecuzione per montaggio universale
- Precisione P6 (ISO classe 6)
- Gioco assiale ridotto
- Angolo di contatto di 40 gradi
- Gabbia massiccia in ottone
- Esecuzione per montaggio universale
- Precisione P6 (ISO classe 6)
Benefici
- Angolo di contatto elevato per sostenere elevato carico assiale e velocità medie
- Gabbia massiccia in ottone per una maggiore affidabilità
- Maggiore precisione per un funzionamento più regolare
- Gioco assiale specifico per evitare fenomeni di slittamento delle sfere
- Design universale per accoppiamento in coppia o terna
- Angolo di contatto elevato per sostenere elevato carico assiale e velocità medie
- Gabbia massiccia in ottone per una maggiore affidabilità
- Maggiore precisione per un funzionamento più regolare
- Gioco assiale specifico per evitare fenomeni di slittamento delle sfere
- Design universale per accoppiamento in coppia o terna
73
10
B
SU
A**
P6
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
73 | Tipologia cuscinetto |
10 | Diametro Foro |
B | Angolo di contatto 40° |
SU | Singolo universale |
A** | Tolleranza assiale |
P6 | Precisione |
Condividi