Vai a
Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo con Gabbie in L-PPS per Compressori a Vite
Questi cuscinetti impiegano la gabbia in L-PPS che garantisce una resistenza superiore al calore ed all’usura, una maggiore resistenza e stabilità chimica. Il materiale della gabbia, abbinato al design interno ottimale, assicura una durata maggiore dei compressori a vite, riducendo i costi di manutenzione ed evitando costosi fermi macchina.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia in L-PPS
- Design interno ottimizzato
- Gabbia guidata sulle sfere
Benefici
- Migliore resistenza della gabbia al calore ed all’usura
- Elevata stabilità chimica della gabbia anche se esposta ad olio, refrigeranti od ammoniaca
- Maggiore capacità di carico, grazie a un design interno ottimizzato
- Migliore flusso del lubrificante
- Limite di carico assiale superiore
7310
B
EA
T7
SU
CNB
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
7310 | Serie e codice foro |
B | Angolo di contatto 40° |
EA | Elevata capacità di carico |
T7 | Gabbia in L-PPS |
SU | Singolo universale |
CNB | Gioco assiale standard (GA: precarico leggero) |
Condividi