Vai a
Cuscinetti a Sfere a Contatto Obliquo della Serie Robust Wide

I cuscinetti a sfere a contatto obliquo NSK della Serie Robust Wide sono stati sviluppati per i mandrini principali dei centri di lavoro e dei torni. Con la serie Wide a larghezza maggiorata, vi è uno spazio maggiore per la ritenzione del grasso e questo consente di utilizzare una quantità superiore di grasso lubrificante pre-applicato rispetto alla serie standard. Questo permette anche di estendere la durata del lubrificante, nonostante il periodo di rodaggio sia lo stesso di un cuscinetto standard.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Elevata Accuratezza
- Lubrificazione
Settori
- Industria Aereospaziale
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
- Maggiore spazio interno che permette di triplicare la quantità di grasso pre-applicato
- Schermatura che evita il deterioramento del grasso e ne prolunga la durata
- Diametro esterno e foro sono standard e garantiscono intercambiabilità
Benefici
- Il grasso garantisce una durata 1,7 volte superiore rispetto alla serie standard in esecuzione aperta
- Nessun aumento del tempo di rodaggio rispetto ai cuscinetti standard
- Il grasso pre-applicato facilita le operazioni di manipolazione e montaggio
- Le tenute impediscono la contaminazione e le perdite di grasso nelle applicazioni con montaggio verticale
- Facilità di sostituzione con diametro esterno e diametro del foro standard (per la serie con diametro 10 e 19)
80
BNR
20
H
TYN
V1V
DBB
EL
P4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
80 | Daimentro Foro |
BNR | Tipologia Cuscinetto |
20 | Serie Dimensionale Robust Wide |
H | Versione |
TYN | Gabbia |
V1V | Tenute |
DBB | Disposizione |
EL | Precarico |
P4 | Precisione |
Condividi