Vai a
Cuscinetti a Rulli Cilindrici ad Alta Precisione - APTSURF e NSKHPS

APTSURF è il risultato dell’ottimizzazione dei cuscinetti. La combinazione di NSKHPS e APTSURF si traduce in un incremento della durata del 60% e una riduzione delle vibrazioni RMS del 55%.
Descrizione della condizione
- Accoppiamento
- Elevata Accuratezza
- Vibrazioni
Settori
- Industrie della Carta
- Industria della Stampa
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Ottimizzazione del design interno
- Maggiore precisione della pista di rotolamento, della forma e delle dimensioni dei rulli
- Rugosità di superficie
Benefici
- Incremento della durata del 60%
- Riduzione delle vibrazioni RMS (valore quadratico medio) del 55%
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NN | Tipologia di cuscinetto |
30 | Dimensione |
17 | Codice foro |
Disegno Interno | |
TB | Gabbia |
KR | Foro conico |
E44 | Fori di lubrificazione |
CC0 | Gioco Radiale |
P4 | Precisione |
Condividi