Vai a
Supporti a sfere - J-Line

NSK estende la sua gamma di prodotti introducendo la nuova serie di supporti a disegno giapponese realizzati secondo gli standard JIS.La gamma di supporti J-Line comprende sei delle più diffuse tipologie di alloggiamento in ghisa più tre alloggiamenti in acciaio stampato e cinque inserti, che coprono tutta la gamma da foro 12 a 90 mm.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Vibrazioni
- Disallineamento
Settori
- Industria Agricola
- Alimentare & Bevande
- Movimentazione dei Materiali
- Industria del Cemento
- Industrie della Carta
- Industria Estrattiva
Caratteristiche del prodotto
- La sede sferica compensa eventuali disallineamenti in fase di montaggio
- Al montaggio con interferenza è stato aggiunto un perno di arresto (Pin Stop), poiché i supporti J-Line vengono spesso impiegati in applicazioni gravose
- Possibilità di rilubrificazione standard
- Piste di rotolamento superfinite per esercizio silenzioso ed efficiente
Benefici
- Anelli interno ed esterno in acciaio temprato di alta qualità
- Alloggiamento in ghisa monoblocco, rigido e di alta qualità
- Dotazione standard con tenuta monolabbro e centrifugatore; tenute a triplo labbro su richiesta
- Bloccaggio sull’albero con grano di serraggio; bloccaggio con collare eccentrico o bussola di trazione disponibile come standard
Condividi