Vai a
Cuscinetti a Sfera - Cuscinetti Isolati in Ceramica HDY2

I cuscinetti isolanti con rivestimento ceramico di NSK sono progettati per supportare l'efficienza energetica, contrastando efficacemente il rischio associato ai danni causati dal passaggio della corrente elettrica nei cuscinetti. La serie HDY2 mostra caratteristiche ottimizzate di isolamento e conducibilità termica. Forniscono un contributo affidabile all'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi di energia.
Descrizione della condizione
- Dispersione Elettrica
- Tutela Ambiente
Settori
- Motori Elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Strato depositato mediante nebulizzazione al plasma di ceramica sull’anello esterno
- Speciale resina acrilica per maggiore resistenza al deterioramento
- Cuscinetti prodotti in acciaio ultra puro per una maggiore durata a fatica
- Sfere di alta qualità per operazioni ad alta velocità
- Piste di rotolamento super rifinite
- Esecuzione aperta, con gioco radiale interno C3
Benefici
- Prevenzione efficace dei danni da corrosione elettrica
- Proprietà di isolamento superiori, con prestazioni migliorate di oltre 10 volte
- Maggiore durata, grazie al nuovo rivestimento ottimizzato che mostra una resistenza agli urti 3 volte superiore rispetto ai cuscinetti con rivestimento ceramico convenzionali
- Eccellente dissipazione del calore
- Dimensionalmente intercambiabile con cuscinetti standard
62
16
HDY2
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
62 | Serie dimensionale |
16 | Dimensione del foro |
HDY2 | Isolato elettricamente 1000 V |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi