Vai a
Viti a Ricircolazione di Sfere Generation II

NSK ha sviluppato le vite a ricircolazione di sfere Generation I, caratterizzate da alte velocità e una riduzione del picco sonoro di almeno 6 dBA rispetto alle viti tradizionali, grazie al sistema di ricircolazione avanzato.
Ora, con la versione Generation II, la velocità è stata aumentata almeno del 40%, mentre la rumorosità della pista di rotolamento è stata ridotta.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Velocità Elevate
- Bassa Rumorosità
Settori
- Macchine Utensili
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Progettazione ottimizzata delle scanalature delle viti
Benefici
- Riduzione della risonanza nella macchina causata dal rumore delle sfere nella pista di rotolamento
Condividi