Vai a
Cuscinetti per supporto di viti a ricircolazione di Sfere - Serie BSBD

Le macchine utensili moderne richiedono viti a ricircolazione di sfere in grado di posizionare accuratamente un pezzo o un componente di una macchina in maniera efficiente e rapida. I nuovi cuscinetti NSK per supporto di viti a ricircolazione di sfere della Serie BSF/BSN sono progettati appositamente per soddisfare questi requisiti applicativi.
Descrizione della condizione
- Accoppiamento
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Macchine Utensili
- Industria della Stampa
- Industria del Legno
Caratteristiche del prodotto
- Angolo di contatto di 60 gradi
- Cuscinetto a due corone di sfere
- Tenuta strisciante a basso attrito
- Ingrassato
- Sistema di ri-lubrificazione
- Fori di montaggio (solo Serie BSF) per un montaggio diretto sul macchinario
- Scanalatura per estrazione (solo Serie BSF) per rimuovere il cuscinetto dalla macchina
- Fori di ri-lubrificazione con vite di fissaggio filettata per evitare contaminazioni
- Angolo di contatto di 60 gradi
- Tenuta strisciante a basso attrito
- Sistema di ri-lubrificazione
- Fori di montaggio (solo Serie BSF) per un montaggio diretto sul macchinario
- Scanalatura per estrazione (solo Serie BSF) per rimuovere il cuscinetto dalla macchina
- Fori di ri-lubrificazione con vite di fissaggio filettata per evitare contaminazioni
Benefici
- Sopporta forze assiali notevoli
- In grado di sostenere carico assiale in entrambe le direzioni
- Capacità di tenuta (attrito ridotto e limitata generazione di calore)
- Lubrificazione a vita
- Ri-lubrificazione del cuscinetto in fase di funzionamento, se necessario
- Pronto per il montaggio
- Precarico già definito ed impostato quando la ghiera viene serrata
BS
F
30
80
DDU
H
P2B
DT
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
BS | Serie (Cuscinetti per Supporto Vite) |
F | F: Serie flangiata, N: Serie non flangiata |
30 | Foro (mm) |
80 | Diametro esterno (mm) |
DDU | Tenute |
H | Precarico |
P2B | Classe di precisione dimensionale e di rotolamento |
DT | Vuoto: cuscinetto singolo; DT: coppia di cuscinetti |
Condividi