Vai a
Cuscinetti di supporto per viti a ricircolazione di Sfere - Serie NSK TAC-03 per applicazioni con carichi elevati

La Serie NSK TAC-03 era stata sviluppata per fornire supporto alle viti a ricircolazione di sfere sottoposte a carichi pesanti. La nuova serie permette agli utenti di mantenere prestazioni elevate con un diametro inferiore dell’estremità dell’albero della vite. Questo garantisce una pressione ragionevole nel punto di contatto sullo spallamento dell’anello interno.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Automobililstica
- Macchine Utensili
- Stampaggio a iniezione
Caratteristiche del prodotto
- Diametro inferiore del foro
- Pressione ragionevole nel punto di contatto dell’anello interno
- Non c'è bisogno di creare uno spallamento più grande sull'albero della vite a ricircolazione di sfere
Benefici
- Elevata capacità di carico in un design ridotto
- Durata 5 volte superiore rispetto ai prodotti standard
- Facilità di manipolazione/montaggio
- Design ottimale per una coppia ridotta
- Nessun costo aggiuntivo relativo al materiale per alberi maggiori
60
TAC
03
D
T85
SU
M
PN5D
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
60 | Diametro foro (mm) |
TAC | Tipologia di cuscinetto |
03 | Serie |
D | Disegno interno |
T85 | Gabbia |
SU | Set |
M | Precarico |
PN5D | Precisione |
Condividi