Vai a
Viti a Ricircolazione di Sfere - Serie pesante HTF

La serie HTF di Viti a Ricircolazione di Sfere ad alta velocità e carico elevato offre diverse tipologie:
La serie HTF-SRC per alte velocità e carichi elevati.
La serie HTF-SRD con passi maggiorati per velocità ancora più elevate.
La serie HTF-SRE di Viti a Ricircolazione di Sfere di grandi dimensioni per diametri dell’albero di 140 mm o superiori.
La serie HTF-SRM per impieghi gravosi e alte temperature.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
Settori
- Stampaggio a iniezione
Caratteristiche del prodotto
- Elevatissima capacità di carico
- Elevate velocità
- Bassa rumorosità
- Design compatto
- Opzioni:
- Serie S-HTF con acciaio ad elevate prestazioni
- Serie A1 con prestazioni di tenuta ottimizzate
- Tecnologia a lunga durata
Benefici
- Massimo carico dinamico
- Massima durata grazie ad una corretta distribuzione del carico
Condividi