Vai a
Viti a Ricircolazione di Sfere – Serie Compatta FA

La Serie compatta FA rappresenta l’evoluzione della Serie standard BSS di viti a ricircolazione di sfere ad alta velocità e bassa rumorosità. La serie FA offre prestazioni eccellenti in termini di silenziosità e velocità operative. Le estremità dell’albero vengono fornite con la configurazione indicata per i supporti NSK.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Velocità Elevate
- Bassa Rumorosità
- Vibrazioni
Settori
- Movimentazione dei Materiali
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
- Design compatto (il diametro esterno della ghiera è stato ridotto del 30% rispetto alle soluzioni standard NSK).
- Bassa rumorosità.
- Alta velocità.
- L’innovativa tenuta strisciante riduce al minimo la dispersione di grasso e contribuisce a mantenere pulito l’ambiente di esercizio.
- E’ possibile utilizzare anche supporti offrendo un design a basso profilo.
Benefici
- La rumorosità delle viti è stata ridotta di 6 dB, circa la metà del livello che può essere percepito dall’orecchio umano.
- Velocità di rotazione 1,6 volte superiore rispetto ai modelli standard.
- Fornitura rapida, da stock, perché è un prodotto standard.
Condividi