Vai a
Viti a ricircolazione di Sfere per macchine utensili ad alta velocità - Serie HMD

Versione aggiornata della serie HMC che integra un nuovo metodo di ricircolo che garantisce velocità elevate, bassa rumorosità e rigidità.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Bassa Rumorosità
Settori
- Macchine Utensili
- Semiconduttori
- Industria del Legno
Caratteristiche del prodotto
- Alimentazione ad alta velocità:
- Il valore DxN è stato ottimizzato a 160.000 grazie alle nuove parti di ricircolo (deflettore finale ed il nuovo deflettore intermedio)
- Velocità massima di avanzamento: 120m/min
- Elevata rigidità/precisione
- Precarico
- Maggiore rigidità grazie a scanalature speciali per le sfere
- Rumorosità ridotta di 6dB
Benefici
- Elevata capacità di carico
- Bassa rumorosità
- Alta velocità
- Chiocciola compatta
Condividi