Vai a
Viti a ricircolazione di Sfere - Serie HMS

Le viti a ricircolazione di sfere della Serie HMS a velocità elevata e rumorosità ridotta ampliano la gamma delle soluzioni a passo corto garantendo precisione e migliorando l'efficienza di lavorazione attraverso velocità superiori. Questa serie è indicata per macchine utensili ad alta precisione e macchinari di medie dimensioni.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Bassa Rumorosità
Settori
- Macchine Utensili
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
- Semiconduttori
Caratteristiche del prodotto
- Velocità / accelerazione elevata: fino a 160.000 Dm*N grazie al sistema di ricircolazione di tipo SRC
- Elevata rigidità / precisione:
- Precarico
- Passo corto
- Multi start ≥ 4
- Riduzione del 30-50% delle vibrazioni e rumorosità ridotta di oltre 5 Db(A)
Benefici
- Alta velocità
- Precisione elevata
- Rigidezza elevata
- Rumorosità ridotta
- Vibrazioni ridotte
Condividi