Vai a
Viti a Ricircolazione di Sfere – Serie Twin Drive

Viti a ricircolazione di sfere per i sistemi tandem (Serie TW). Le viti a ricircolazione di sfere della Serie TW sono indicate per i sistemi tandem utilizzati nelle macchine utensili dato che garantiscono un’elevata rigidità, precisione e capacità di risposta dei sistemi tandem.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
Settori
- Macchine Utensili
- Apparecchiature Medicali & Sanitarie
Caratteristiche del prodotto
- Elevata rigidità e durata operativa estesa
- Precisione elevata
- Eccellente capacità di risposta
Benefici
- La vite a ricircolazione di sfere più precisa per assi con applicazioni tandem
Condividi