Vai a
Cuscinetti BNEQARTET

NSK ha sviluppato BNEQARTET, un materiale per cuscinetti a lunga durata per lavatrici a carico frontale. Questo prodotto è stato sviluppato attraverso una combinazione dei componenti in lega e l’ottimizzazione della tecnologia del controllo di pulizia. Raggiunge una durata a fatica due volte maggiore rispetto al prodotto standard utilizzato per il supporto del tamburo delle lavatrici a carica frontale.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Temperature Elevate
Settori
- Industria degli Elettrodomestici
- Motori Elettrici
Caratteristiche del prodotto
- Acciaio fortemente legato
- Propietà controllo pulizia
- Disponibile per Cuscinetti Radiali Rigidi a Sfere
Benefici
- Durata a fatica due volte maggiore
- Eliminato il fenomeno di sfaldamento delle superfici (WSF - White Structure Flaking) causato da contaminzione
- Eliminato il fenomeno WSF - White Structure Flaking
- Eliminato il fenomeno di sfaldamento a temperature elevate
62
05
-N-B5
ZZ
C3
E
EA5S
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
62 | Tipologia e Serie |
05 | Codice Foro |
-N-B5 | BNEQARTET |
ZZ | Schermi |
C3 | Gioco Radiale Interno |
E | Silenziosità |
EA5S | Tipologia Grasso & Riempimento |
Condividi