Vai a
Cuscinetti a Sfere in ceramica per motori di ventilatori

I motori controllati da inverter nei ventilatori si sono evoluti negli ultimi anni, ma le numerose variazioni di tensione a cui sono sottoposti provocano il passaggio della corrente elettrica nel cuscinetto. Questo provoca danneggiamenti interni dovuti a fenomeni di corrosione elettrica. Per evitare tali problematiche, NSK ha sviluppato un nuovo cuscinetto che protegge dalla corrosione elettrica mediante sfere realizzate con un innovativo materiale ceramico.
Descrizione della condizione
- Ambienti Critici
- Bassa Rumorosità
Settori
- Industria degli Elettrodomestici
- Pompe e compressori
Caratteristiche del prodotto
- Maggiore durata di esercizio grazie alla riduzione dell'attrito e dell'usura
- Protezione dai fenomeni di corrosione elettrica
- Elevata produttività grazie al nuovo materiale in ceramica
Benefici
- Migliora l’affidabilità dell’applicazione
- Bassa rumorosità e maggiore durata
- Evita danni al cuscinetto dovuti a corrosione elettrica
- Riduzione notevole dei danni da falsa brinellatura (rispetto al materiale standard Si3N4)
Condividi