Vai a
Cuscinetti a Sfere a Quattro Punti di Contatto con gabbia massiccia guidata sull'anello esterno (Serie QJ)

I cuscinetti a sfere a quattro contatti sono stati progettati appositamente per i compressori a vite senza lubrificante. Grazie alle gabbie in ottone ad elevata rigidezza guidate sull’anello esterno e ad una migliore precisione di rotazione, sono in grado di raggiungere velocità estremamente elevate. L’angolo di contatto di 35 gradi aumenta la durata di esercizio, riducendo i fermi di produzione ed i costi di manutenzione.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- Design interno speciale
- Elevata capacità di carico assiale (angolo di contatto di 35°)
- Velocità limite aumentate
- Gabbia in ottone ad elevata resistenza, guidata sull’anello esterno
- Elevata precisione di rotazione e dimensionale (P6)
- Gioco assiale ristretto
Benefici
- Maggiore Durata
- Elevate velocità
- Calore, vibrazioni e rumorosità ridotti al minimo
QJ
206
MA
C2L
P6
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
QJ | 4 punti contatto |
206 | Designazione ISO |
MA | Gabbia in ottone guidata sull'anello esterno |
C2L | Metà inferiore gioco C2 (gioco assiale) |
P6 | Precisione |
Condividi