Vai a
Cuscinetti anti scorrimento - Serie Creep-Free

I cuscinetti NSK anti scorrimento della Serie Creep-Free sono indispensabili per un’ampia gamma di impianti e dispositivi, in particolare per i motori elettrici. Le tenute toroidali montate sull’anello esterno del cuscinetto migliorano la resistenza ai fenomeni di scorrimento in presenza di carichi rotanti. Questi cuscinetti garantiscono un montaggio semplice e consentono di riutilizzare gli alloggiamenti dopo lo smontaggio del cuscinetto.
Descrizione della condizione
- Accoppiamento
- Carichi Elevati
Settori
- Industria degli Elettrodomestici
- Motori Elettrici
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
- Attrezzature Elettriche
Caratteristiche del prodotto
- O rings in gomma nitrilica
- Olio estere
- Dimensioni standard del cuscinetto
- Montaggio con accoppiamento lasco con l'alloggiamento
- Range di temperature di esercizio da –30 a +120°C
Benefici
- Resistenza allo scorrimento
- Alloggiamento riutilizzabile - nessuna lavorazione necessaria in fase di sostituzione del cuscinetto
- Facilità nel montaggio e nella sostituzione dei cuscinetti
- Costi ridotti
6203
CX
ZZ
C3
NS7S
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
6203 | Designazione di base |
CX | Cuscinetti anti-scorrimento con O-ring speciale |
ZZ | Schermo di protezione |
C3 | Gioco interno radiale |
NS7S | Grasso (tipo e quantità) |
Condividi