Vai a
Cuscinetti radiale a rulli cilindrici ad alta capacità di carico per riduttori di grandi dimensioni

NSK ha sviluppato un cuscinetto radiale a rulli cilindrici ad alta capacità di carico per riduttori utilizzati in macchinari industriali di grandi dimensioni come i generatori eolici e gli impianti per il settore estrattivo. Questo prodotto garantisce una durata superiore in ambienti particolarmente critici grazie ad una capacità di carico superiore rispetto ai prodotti standard.
Descrizione della condizione
- Ambienti Compatti
- Carichi Elevati
Settori
- Industria Energetica
- Industria Estrattiva
- Trasmissioni Industriali
- Industria delle turbine eoliche
Caratteristiche del prodotto
- Maggior numero di rulli
- Gabbia in acciaio stampato
- Design ottimizzato a elementi finiti
- Intercambiabilità con la gamma standard
- Possibilità di combinazione con altre opzioni: Ad esempio Super Tough, ossidazione nera
Benefici
- Durata a fatica superiore
- Maggiore capacità di carico
- Sollecitazioni ridotte grazie al design ottimizzato della gabbia
NU3
08
E
T7
C3
U537
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NU3 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
08 | Codice foro |
E | Disegno interno |
T7 | Gabbia |
C3 | Gioco radiale interno |
U537 | NSKHPS |
Condividi