Vai a
Unità cuscinetto in due metà a lunga durata per rulli motorizzati

Unità cuscinetto a rulli cilindrici in due metà a lunga durata per i rulli motorizzati degli impianti siderurgici.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Lubrificazione
- Disallineamento
Settori
- Industria Siderurgica
Caratteristiche del prodotto
- Configurazione speciale delle tenute con una tenuta principale e una ausiliaria.
- Rulli cilindrici più lunghi del 30%.
- Capacità di carico più elevata.
- Unità supporto in due metà ad alta rigidità.
Benefici
- Compensazione del disallineamento
- Durata operativa doppia e capacità più elevata del cuscinetto.
- La migliore tenuta impedisce la fuoriuscita di grasso.
- L’infiltrazione di acqua e di particelle di ossido di ferro nel cuscinetto è assente.
- Capacità speciali di lubrificazione aria/olio.
- Sistema di lubrificazione aria/olio ottimizzato.
- L'anello speciale a labirinto è provvisto di una struttura con tenute non striscianti.
- La pressione all’interno della guarnitura e la ritenzione dell’olio sono mantenute costanti.
100
RCPH
PHR
181
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
100 | Diametro foro cuscinetto |
RCPH | Serie RCPH |
PHR | Alloggiamento |
181 | Numero base |
Condividi