Vai a
Cuscinetti a rulli cilindrici con gabbia in ottone guidata sull’anello esterno

I cuscinetti a rulli cilindrici sono stati progettati per un utilizzo in condizioni operative severe tipiche dei compressori a vite senza lubrificante. Grazie alla gabbia in ottone ad alta resistenza guidata sull’anello esterno ed alla precisione elevata, è possibile raggiungere velocità estremamente elevate garantendo una lunga durata di esercizio e una riduzione dei costi di manutenzione e di fermo macchina.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Chimica e Farmaceutica
- Pompe e compressori
- Industria Petrolchimica
Caratteristiche del prodotto
- Design interno speciale (diversi angoli di contatto sono disponibili)
- Velocità limite aumentate
- Gabbia in ottone ad elevata resistenza guidata sull’anello esterno
- Elevata precisione di rotazione e dimensionale (P6, P5)
- Giochi radiali o precarichi ridotti
Benefici
- Maggiore Durata
- Elevate velocità
- Calore, vibrazioni e rumorosità ridotti al minimo
NU
308
E
MM
C3
P6
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NU | Sigla NSK |
308 | Numero ISO |
E | Elevata capacità di carico |
MM | Gabbia in ottone guidata sull'anello esterno |
C3 | Gioco Radiale Interno |
P6 | Precisione |
Condividi