Vai a
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento con tenute
I cuscinetti NSK radiali a rulli cilindrici a pieno riempimento con tenute per carrucole di gru sono caratterizzate da tenute ad elevate prestazioni, da un rivestimento di fosfato altamente resistente alla corrosione e da un numero ridotto di parti per ottimizzarne i costi.
Descrizione della condizione
- Contaminazione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Lubrificazione
Settori
- Movimentazione dei Materiali
- Industria Estrattiva
Caratteristiche del prodotto
- Tenute in gomma strisciante
- Elevata capacità di carico
- Rivestimento di fosfato per garantire elevata resistenza alla corrosione
- Ri-lubrificazione più semplice:
- Fori di lubrificazione nell’anello interno ed esterno
- Cuscinetti pre-ingrassati con grasso al litio
- Possibilità di accoppiamento con anelli di ancoraggio (secondo DIN 471)
Benefici
- Le tenute in gomma strisciante impediscono la penetrazione di particelle contaminanti o di acqua
- Maggiore capacità di carico radiale ed assiale
- Fori di rilubrificazione per agevolare le operazioni di manutenzione e di rabbocco del lubrificante
- Possibilità di utilizzo in ambienti esterni, grazie alla presenza del rivestimento superficiale
- L’anello di ancoraggio (DIN 471) può essere applicato all’anello esterno
RS-50xx
DS
E7
NA
S5
C3
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
RS-50xx | Codice di base |
DS | Tenuta in gomma strisciante |
E7 | Scanalatura e fori di lubrificazione sull'anello esterno |
NA | Snanalatura per anello di fissaggio secondo DI 471 |
S5 | Rivestimento superficiale a base di fosfato |
C3 | Gioco Radiale Interno |
Condividi