Vai a
Cuscinetti a Doppia Corona di Rulli Cilindrici di Super Precisione per Macchine Utensili

Cuscinetti a due corone di rulli cilindrici ad elevata rigidezza per mandrini di torni. Sono i primi cuscinetti di super precisione ad adottare una gabbia in resina L-PPS (suffisso TB) garantendo ottimale funzionalità, elevata precisione e rigidità, anche in applicazioni caratterizzate da velocità elevatissime.
Descrizione della condizione
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
Settori
- Industria Automobililstica
- Macchine Utensili
Caratteristiche del prodotto
- Gabbia ad elevata resistenza in resina PPS guidata sui rulli (TB)
- Anello esterno con fori di lubrificazione (standard)
- Limitato incremento della temperatura grazie al design interno ottimizzato ed alla configurazione della gabbia
- La gabbia TB consente velocità di rotazione superiori
Benefici
- La gabbia TB resiste fino a temperature di 220°C
- La gabbia TB consente di limitare l’aumento di temperatura rispetto alle gabbie standard
- La durata del lubrificante nella gabbia TB è risultata oltre 8 volte superiore rispetto a quella delle gabbie standard ed in ottone
- La gamma comprende il tipo NNU con doppio orletto esterno e il tipo NN che garantisce un eccellente scarico del grasso nella fase di rodaggio
- L’anello esterno è dotato di scanalatura e fori di lubrificazione (standard, suffisso E44), in modo da consentire un facile interscambio con altri prodotti NSK
NN
30
17
TB
KR
E44
CC0
P4
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NN | Doppia corona di rulli |
30 | Serie dimensionale |
17 | Codice del foro |
Disegno interno | |
TB | Gabbia |
KR | Foro conico |
E44 | Fori di lubrificazione |
CC0 | Gioco radiale interno |
P4 | Classe di precisione |
Condividi