Vai a
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EM

I cuscinetti radiali a rulli cilindrici della Serie EM di NSK sono caratterizzati da elevate capacità di carico e bassa rumorosità grazie alla gabbia mono-pezzo di precisione in ottone. Sono indicati per tutte le applicazioni industriali.
Descrizione della condizione
- Elevata Accuratezza
- Carichi Elevati
- Bassa Rumorosità
- Vibrazioni
Settori
- Ventilatori e Soffianti
- Movimentazione dei Materiali
- Industrie della Carta
- Industria Petrolchimica
- Trasmissioni Industriali
- Industria Estrattiva
- Industria Siderurgica
- Servizi
- Industria delle turbine eoliche
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Design interno ad elevata capacità di carico
- Gabbia massiccia in ottone guidata sui rulli ad elevata resistenza meccanica ed all’usura
- La profilatura speciale delle tasche della gabbia garantisce una guida precisa dei rulli
- Gli angoli ampi delle tasche della gabbia evitano la concentrazione delle sollecitazioni sulla gabbia stessa
- La speciale curvatura dei rulli riduce i carichi supplementari concentrati sul bordo dei rulli
Benefici
- Capacità di carico superiore del 30% rispetto ai cuscinetti standard
- Durata fino a 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti tradizionali
- La gabbia ad elevata resistenza garantisce prestazioni ottimali anche nelle macchine/impianti vibranti
- Circolazione ottimizzata dell’olio e del grasso nelle tasche della gabbia
- Bassa rumorosità operativa
NU3
08
E
M
C3
U537
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NU3 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
08 | Codice foro |
E | Design interno |
M | Gabbia |
C3 | Gioco radiale interno |
U537 | NSKHPS |
Condividi