Vai a
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EMM-VS
La Serie EMM-VS di cuscinetti radiali a rulli cilindrici di NSK per impianti vibranti è caratterizzata da un’elevata capacità di carico, una gabbia massiccia in ottone guidata sull’anello esterno e rulli aventi geometria speciale che garantisce elevata resistenza ai carichi pesanti ed ai fenomeni di disallineamento.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Vibrazioni
Settori
- Movimentazione dei Materiali
- Industria Estrattiva
- Servizi
Caratteristiche del prodotto
- Design ad elevata resistenza e gabbia massiccia in ottone
- La gabbia mono pezzo garantisce una maggiore stabilità e rigidezza in condizioni operative caratterizzate da vibrazioni
- La speciale tasca della gabbia guida con estrema precisione i rulli
- Ampi raccordi della tasca della gabbia limitano la concentrazione dello sforzo
- La speciale curvatura dei rulli serve ad ridurre i carichi supplementari concentrati sul bordo e dovuti al disallineamento
- Dimensioni intercambiabili con le Serie ISO
Benefici
- Elevata rigidità e gabbia molto resistente
- Circolazione ottimizzata dell’olio e del grasso nelle tasche della gabbia
- La migliore dispersione di lubrificante riduce i livelli di rumorosità
- Capacità di carico superiore del 30% rispetto ai cuscinetti standard
NU3
08
E
M
C3
U537
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
NU3 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
08 | Codice foro |
E | Disegno interno |
M | Gabbia |
C3 | Gioco radiale interno |
U537 | NSKHPS |
Condividi