Vai a
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici - Serie EW

La Serie EW di cuscinetti radiali a rulli cilindrici di NSK è caratterizzata da un’elevata capacità di carico e da una gabbia in acciaio stampato ad alte prestazioni. La Serie EW è completamente intercambiabile con i cuscinetti a rulli cilindrici standard ed è indicata per un'ampia gamma di applicazioni industriali.
Descrizione della condizione
- Carichi Elevati
- Velocità Elevate
- Temperature Elevate
- Bassa Rumorosità
Settori
- Industria Agricola
- Motori Elettrici
- Ventilatori e Soffianti
- Pompe e compressori
- Movimentazione dei Materiali
- Industrie della Carta
- Industria Petrolchimica
- Trasmissioni Industriali
- Industria Estrattiva
- Industria delle turbine eoliche
- Industria del Cemento
Caratteristiche del prodotto
- Design ad elevata resistenza e gabbia in acciaio stampato resistente all’usura
- La geometria delle tasche della gabbia garantisce una guida eccellente dei rulli
- Robustezza della gabbia: fino a 2 volte superiore rispetto ai cuscinetti standard
- La simmetria della gabbia riduce la rumorosità
- Rulli con profilo controllato
Benefici
- Capacità di carico superiore del 30% rispetto ai cuscinetti standard
- Durata fino a 2 volte superiore
- La robustezza della gabbia è migliore rispetto a quella offerta dalla concorrenza
- Velocità limite superiore del 10-25% rispetto alle serie standard
- Rumorosità ridotta del 30 - 40% (da 3 a 7 dB) e riduzione delle vibrazioni
NU3
08
E
M
C3
U537
Mostra descrizione | |
Descrizione | |
---|---|
NU3 | Tipologia e serie dimensionale del cuscinetto |
08 | Codice foro |
E | Disegno interno |
M | Gabbia |
C3 | Gioco radiale interno |
U537 | NSKHPS |
Condividi